Publikovat produkty
TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm
Bleu Provence

TRUE COLORS DOUBLE BASIN 120cm

TRUE COLORS DOUBLE Washbasin 120cm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTCL120
  • Skupina výrobkůTruecolors
  • Skupina produktůBasins
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)490
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálKeramika
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG017210
  • Název ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS