Publikovat produkty
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBTC-Transition-Couplings
  • Skupina výrobkůDrainage Solutions
  • Skupina produktůAdaptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika