Publikovat produkty
Deck Penetration with Welded Flange
BLUCHER

Deck Penetration with Welded Flange

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Specifikace
  • Size(s): 
    1 1/2 - 4 in. (40 - 110mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDeck-Penetrations-with-Welding-Flange
  • Skupina výrobkůMarine Fittings
  • Skupina produktůDeck Penetrations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika