Publikovat produkty
Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Specifikace
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLower-Part-for-Aluminum-Deck-with-Side-Outlet-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • Skupina výrobkůMarine Drains
  • Skupina produktůLower Parts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika