Publikovat produkty
Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors
BLUCHER

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Upper Part with Surface Membrane Clamp for Vinyl Floors

Specifikace
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUpper-Part-with-Surface-Membrane-Clamp-for-Vinyl-Floors
  • Skupina výrobkůMarine Drains
  • Skupina produktůUpper Parts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika