Publikovat produkty
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Archivovány

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Specifikace
  • See the Italian version for complete information.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotategole-wierer-coppo-del-borgo
  • Skupina výrobkůRoof tiles
  • Skupina produktůWierer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)7.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Popis Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
  • Název OmniClassClay Roof Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings