Publikovat produkty
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Specifikace
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaParafor-Solo-S
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4
    • Šířka (mm)990
    • Hloubka (mm)7920
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)35.28
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING