Publikovat produkty
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Two layer waterproofing system over concrete deck. SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems.SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. Reliable and easier toching due to the patented grooved underside A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent) A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen A Numerous colours available
Specifikace
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • Skupina výrobkůFLAT ROOF
  • Skupina produktůWATERPROOFING
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)156
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoll roofing
  • Kód UNSPSC30151501
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Číslo OmniClass23-13 39 23
  • Název OmniClassFlat Roofing
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction