Publikovat produkty
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(18 recenze)
    The roof tile which rounds off your best projects. Doble lap, double interlocking. The new double lap roof tile with double wave profile is easily installed on the roof, as it has clearly defined areas for interlocking and a recessed profile to ensure correct assembly between the roof tiles
    Specifikace
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaduna
    • Skupina výrobkůTEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • Skupina produktůTEJA CERÁMICA MIXTA
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-12-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)454
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 21
    • Název OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings