Publikovat produkty
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self protected coloured granules for waterproofing works. This product is for use as : • Toplayer of two-layers system self protected or under heavy protection. Nox-Activ, reduction in air pollution through photocatalysis using the Nox-Activ roof waterproofing system.
    Specifikace
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen. High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder. Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements. Wide colour range for the Paradiene 30.1 GS cap sheets. NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide). Paradiene 30.1 GS MAIN USES Granule-faced cap sheet of two-layer, self-finished waterproofing systems for inaccessible roofs. On concrete, roof decks. On profiled metal roof decks. On timber and plywood roof decks.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaParadiene-30-1-GS-Noxactiv
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.5
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)10000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING