Publikovat produkty
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self-protected coloured granules for waterproofing works.
    This product is for use as :

    • Toplayer of two-layers system for non-accessible roofs
    • Technical roofs 
    • Roofs under heavy protection.
    Specifikace
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.9
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)8000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)40.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING