Publikovat produkty
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Specifikace
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaParadiene-SVV
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.5
    • Šířka (mm)990
    • Hloubka (mm)9900
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)32.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING