Publikovat produkty
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRoof-System-TectumPro-T320-100-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Skupina výrobkůPITCHED ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)205
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction