Publikovat produkty
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T397 60mm for Duna rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRoof-System-TectumPro-T397-60-Duna
    • Skupina výrobkůPITCHED ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)45.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction