Publikovat produkty
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    The Teranap JS Underground Works waterproofing system is part of the bituminous geomembrane waterproofing range. Waterproofing of Underground Works Cut & Cover trenches, structural rafts & walls

    Specifikace
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTeranap-JS
    • Skupina výrobkůFLAT ROOF
    • Skupina produktůWATERPROOFING
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-11-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)8000
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing membranes
    • Kód UNSPSC30151505
    • Kód CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 13
    • Název OmniClassSheet Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING