Publikovat produkty
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Concrete, Sedum Top
Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Concrete, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 1 Layer MW on Concrete, Sedum Top

    Green roof system on a bitumen 1 layer membrane with a concrete substrate insulated with mineral wool, topped with sedum.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - Bitumen - Icopal Mono PC - Thickness - 4.2mm
    5 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    6 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConc_Sedum_Min-Wool_1-layer_9010030
    • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
    • Skupina produktůGreen Roof Mono Layer Bitumen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes