Publikovat produkty
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
    • Skupina produktůGreen Roof Mono Layer PVC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes