Publikovat produkty
PVC with Mineral Wool on Wood
PVC with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    PVC with Mineral Wool on Wood

    PVC 1 layer membrane system on an exposed roof with a wood substrate insulated with mineral wool
    ---------- Recommended Product Configuration --------
    1 - Wood Substrate - Thickness - 18.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWood_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010001
    • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
    • Skupina produktůMono Layer PVC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes