Publikovat produkty
Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Concrete, Sedum Top
Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Concrete, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof Bitumen 2 Layer EPS-MW on Concrete, Sedum Top

    Green roof system on a bitumen 2 layer membrane with a concrete substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    6 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConc_Sedum_EPS_2-layer_9010033
    • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
    • Skupina produktůGreen Roof 2 Layer Bitumen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBitumen
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes