Publikovat produkty
Membrane 5 1-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Extensive roof

Specifikace
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for green roofs.
    System can be used on concrete substrate.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamembrane-5-sedum-betong
  • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
  • Skupina produktůBuilt in system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_71
  • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 11
  • Název OmniClassSingle Layer Roof Membranes