Publikovat produkty
Mono PM 1-layer system, valley against wall
Icopal

Mono PM 1-layer system, valley against wall

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
1. Substrate: Troughed sheet
2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
3. Heat insulation:
1-layer Mineral wool
2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic
5. Mineral wool: Angle fillet
6. Roofing felt: Icopal Mono PM valley, mechanical fastened and welded seams
7. Detail: Rainwater outlet
8. Upstand against wall: Icopal Mono PM mechanical fastened, welded seams and welded to the wall
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Specifikace
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamono-pm-1-layer-system-valley-against-wall
  • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
  • Skupina produktůSingle ply system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBitumen
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG020300
  • Název ETIMBuilding - Roofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_72
  • Popis Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 52 16.14
  • Název CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 11
  • Název OmniClassSingle Layer Roof Membranes