Publikovat produkty
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
PVC with EPS and Mineral Wool on Steel
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Steel

    PVC 1 layer membrane system on an exposed roof with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration --------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 -  Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010007
    • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
    • Skupina produktůMono Layer PVC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes