Publikovat produkty
Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with Mineral Wool on Steel

    Bitumen 2 layer membrane system on a non-exposed roof with a steel substrate
    insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 270.0mm
    5 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    6 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSTL_Min-Wool_2-layer_9010019
    • Skupina výrobkůWater Proofing Membrane
    • Skupina produktů2 Layer Bitumen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Popis Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 31
    • Název OmniClassRoof Membranes