Publikovat produkty
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Specifikace
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaadvanced-contour_7780053_my
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůAdvanced Contour
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)73
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vMalajsie
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie
    Malajsie