Publikovat produkty
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    Low profile large cast. 
    A revamped modern yet traditional look. 
    Effective joining (up to 19% minimum pitch). 
    High gauge variability. 
    Easy laying with both straight and broken bond.

    Specifikace
    • Type: Profile large cast clay tile, double interlocking, double coverage with variable gauge. Number of tiles per m²: from 9.7 to 11.9. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m²: from 39.7 to 48.8 kg. Overall length: ≈ 46.5 cm. Overall width: ≈ 32.6 cm. Useful width: ≈ 28 cm. Variable longitudinal gauge: 30 to 37 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 7 cm. Transversal fitting tolerance: 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 2.7 to 3.3 lm. Laying: Laid with straight joints or staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Number of tiles per pallet: 240. Weight per pallet: 990 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabelmont_7770152_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůBelmont
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2020-07-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)326
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie