Publikovat produkty
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabelmont_7780000_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůBelmont
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)326
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko