Publikovat produkty
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabretagne_7770103_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůBretagne
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)244
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEC003150
    • Název ETIMRoof tile
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko