Publikovat produkty
Brugse Pan
Brugse Pan
    Monier

    Brugse Pan

    With its typical hollow shape, the Brugse Pan fits perfectly with new buildings, but also with more classic houses. With its through coloured body, the Brugse Pan keeps its appearance for years. The Brugse Pan is a good alternative for an OVH model! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Size: 380 x 230 mm Batten Gauge: 280-305 mm Cover width: 200 mm Minimum Roof pitch 20 degrees. For roof pitches 15-20 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabrugse-pan_7780009_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůBrugse Pan
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko