Publikovat produkty
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
De Nieuwe Hollander Plus
    Monier

    De Nieuwe Hollander Plus

    Stylish, More Flexible, and Renewed: De Nieuwe Hollander Plus

    De Nieuwe Hollander Plus combines a stylish, classic appearance with innovative improvements. Just like the Oude Holle, Verbeterde Holle, and Opnieuw Verbeterde Holle, this roof tile adds value to traditional Dutch roof tile models.

    Thanks to greater variability in covering length and width, The New Hollander Plus offers more flexibility during installation. What makes this roof tile extra convenient is that it's uni-modular and can be used with the same batten spacing as the Sneldek. Its generous size gives roofs an exclusive look while maintaining the characteristic Dutch roof texture

    Specifikace
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 20° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 425 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 2 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotade-nieuwe-hollander-plus_7780082_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůDe Nieuwe Hollander Plus
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2025-09-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)425
    • Šířka (mm)267
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód ETIMEC003150
    • Název ETIMRoof tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko