Publikovat produkty
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
De Nieuwe Hollander-V
    Monier

    De Nieuwe Hollander-V

    The New Hollander-V has a traditional look, but is slightly different. Entirely in line with the Old Holle, Improved Holle and the Again Improved Holle, The New Hollander-V provides added value to the traditional Dutch roof tile models! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 355 mm (Variable 325 - 355 mm) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 15° - 17,5° consult with the department Dakservice or ask our sales contact. Tile dimensions (L x W) 420 x 267 mm, Average coverage 225 mm +/- 1 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotade-nieuwe-hollander-v_7096771_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůDe Nieuwe Hollander-V
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko