Publikovat produkty
Elabana Roof System
Elabana Roof System
    Monier

    Elabana Roof System

    Monier Elabana Tropical roof system has bridged all elements of World Class Industrial Excellence in roofing technology, superior quality and cost efficiency.
    Specifikace
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 17.5°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 40.7 - 47.5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelabana_7780063_my
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůElabana
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)26
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vMalajsie
    • Čistá hmotnost (kg)4.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_21
    • Popis Uniclass 2015Concrete tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie
    Malajsie