Publikovat produkty
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
Feriane
    Monier

    Feriane

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(12 recenze)


    High contour large cast. 
    100% cost-effectiveness. 
    100% convenience. 
    Largest batten gauge in category with 4 cm.
    100% original design. 
    A distinctly contoured bottom. 
    Ease of installation and good stability.

    Specifikace
    • Type: Embossed interlocking clay tile, double interlocking, double overlap (for shallow pitch roofs). Number of tiles per m2: ≈ 11.3 to 13.2. Unit weight: ≈ 4.1 kg. Weight per m2: 46.3 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 48 cm. Overall width: ≈ 29 cm. Useful width: from 22 to 23 cm. Variable gauge: from 34.5 to 38.5 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection): 19% / 10°76’. Longitudinal fitting tolerance: 4 cm. Transversal fitting tolerance: 1 cm. Linear metre of batten/m2: 2.6 to 2.9 lm. Installation: Laid with butt joints from left to right. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G3. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 180. Pallet weight: 740 kg. Production site: Roumazières plant.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaferiane_7770124_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůFeriane
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2021-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie