Publikovat produkty
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
Fontenelle
    Monier

    Fontenelle

    Small flat cast clay tile.
    Large-scale small tile with unrivalled performance.
    FONTENELLE® can be laid with shallower pitches than those of the DTU.
    Longitudinal gauge variable by 1.5 cm.
    The nose has the thinnest appearance.

    Specifikace
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.7 to 20.8. Unit weight: ≈ 2.6 kg. Weight per m²: from 51.2 to 54.1 kg. Overall length: ≈ 35 cm. Overall width: ≈ 24.4 cm. Useful width: ≈ 20 cm. Variable longitudinal gauge: 24 to 25.5 cm. Minimum slope (Zone 1, protected site with under-roof): 45% / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1.5 cm. Transversal fitting tolerance: ≈ 0.2 cm. Linear metre of batten/m²: from 4 to 4.2 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Number of tiles per pallet: 420. Weight per pallet: 1100 kg. Production site: Signy-L’Abbaye plant.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafontenelle_7770125_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůFontenelle
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)244
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie