Publikovat produkty
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
Franche Comte
    Monier

    Franche Comte

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)


    Low profile large cast. 
    A large, seamless cast. 
    Precision contoured. 
    Fitting tolerance for flexible installation. 
    Curved drainage area.

    Specifikace
    • Type: Embossed interlocking clay tile, large cast, double interlocking, double overlap. Number of tiles per m2: 12.2 to 13. Unit weight: ≈ 3.4 kg. Weight per m2: ≈ 42.8 kg. Overall length: ≈ 44 cm. Overall width: ≈ 26.5 cm. Useful width: from 21.7 to 22.1 cm. Batten gauge: from 35.6 to 37 cm. Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof): 30% / 16°70’. Longitudinal fitting tolerance: 1.4 cm. Transversal fitting tolerance: 0.4 cm. Linear metre of batten/m2: from 2.7 to 2.8 lm. Installation: Laid with butt joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Regulatory standard: NF P 31-202 [DTU 40.21]. Tile profile category: Category G1. Silicone product: An additive is required for the seals. Number of tiles per pallet: 300. Pallet weight: 816 kg. Production site: Roumazières plant.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafranche-comte_7770120_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůFranche-Comte
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2021-03-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)440
    • Šířka (mm)265
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie