Publikovat produkty
Frankfurter
Frankfurter
Frankfurter
    Monier

    Frankfurter

    If you want to give your home a special accent with a Romanesque or Southern European style, then the Frankfurter is the right choice for your roof. This means you are choosing a high-quality roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Size: 420 x 330 mm Batten Gauge: 312-345 mm Cover width: 300 mm Minimum Roof pitch 17.5 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafrankfurter_7780070_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůFrankfurter
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko