Publikovat produkty
Grote Romaanse
Grote Romaanse
Grote Romaanse
    Monier

    Grote Romaanse

    The first thing you notice about the Great Romanesque is the pronounced strong profiled, giving the tiles something lively, imaginative, unmistakably stately. The Large Romanesque creates a beautiful, surprising vertical line of the roof surface! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 285 - 295 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 344 x 256 mm. Coverage 205 mm +/- 1mm. Units per m2 of 16.5 – 17.1. Weight per m2 47.9 – 49.6kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagrote-romaanse_7770149_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůGrote Romaanse
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)344
    • Šířka (mm)256
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko