Publikovat produkty
Horizon
Horizon
Horizon
Horizon
    Monier

    Horizon

    New: the concrete roof tile that has such an ultra-sleek design that a roof optically forms almost one seamless surface. This makes the Innoslate the most elegant and aesthetic finish available, a gift for any modern architect. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 305 mm (280 - 305 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 380 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1mm. Units per m2 of 164 - 17,9. Weight per m2 ± 49,7 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahorizon_7780001_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůHorizon
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko