Publikovat produkty
Kruispan
Kruispan
Kruispan
    Monier

    Kruispan

    There are buildings that require creativity. Such a property is an ideal combination with the Kruispan. This tile fits both classical and modern construction. The Kruispan is placed in broken bond, giving a unique look that really attracts attention. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 245 mm (239-245). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 287 x 224 mm. Coverage 199 mm +/- 1 mm. Units per m2 of 20,5 - 21.Weight per m2 ± 43,6 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakruispan_7770113_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůKruispan
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)287
    • Šířka (mm)224
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko