Publikovat produkty
Legacy Mineral Roof System
Legacy Mineral Roof System
    Monier

    Legacy Mineral Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Specifikace
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalegacy-mineral_7780059_my
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůLegacy Mineral
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vMalajsie
    • Čistá hmotnost (kg)5.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie
    Malajsie