Publikovat produkty
Low Pitch System
Low Pitch System
Low Pitch System
    Monier

    Low Pitch System

    Our Low Pitch System offers a reliable solution for roof pitches between 7 -15 degrees For Instruction videos on how to apply the Monier Revit files, go to “Links” and “Instruction video”
    Specifikace
    • Batten guage 375 mm (Variable 365 - 375 mm ) Minimum Roof pitch 15° For roof pitches 7° - 15° consult with the department Dakservice or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 480 x 365 mm Average coverage 330 mm +/- 1 mm Units per m2 of 8,1 - 8,3 Weight per m2 ± 41,8 kg To create a roof specification go to http://www.monier.nl/services-downloads/bestekservice.html Here you have the possibility to create your building specification text.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalow-pitch-system_7780011_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůLow Pitch System
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)81
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)5.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko