Publikovat produkty
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
Maizières
    Monier

    Maizières

    High relief contour. 

    Best waterproofing in its category: suitable for shallow pitches.
    High gauge variability: 7,5 cm of longitudinal tolerance.
    Large economic format.
    Self-ventilated tile.

    Specifikace
    • Type : High relief contour clay tile. Double interlocking, double overlap with variable gauge.

      Number of tiles per m2: ≈ 9,5 à 11,9
      Variable gauge : from 30 to 37,5 cm
      Useful width : 28 cm
      Linear metre of batten/m2 : from 2,7 to 3,3 ml
      Drain ventilation section : 50 cm2/ml
      Tile profile category : Category G1
      Unit weight : ≈ 4,4 kg
      Weight per m2 : 41,8 to 52,4 kg
      Number of tiles per pallet : 240
      Pallet weight : 1056 kg
      Production site : Signy-L’Abbaye plant
      Installation : Laid with butt joints from right to left
      Product standard : NF EN 1304
      Regulatory standard : NF P 31-202 [DTU 40.21]
      Minimum roof pitch (Zone 1, protected site with under-roof, roof slope < 6.5 lm horizontal projection: 19 %/ 10°76’

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamaizieres_7770154_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůMaizieres
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2020-08-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)467
    • Šířka (mm)326
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie