Publikovat produkty
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
Nobilee
    Monier

    Nobilee

    Flat appearance.
    The perfect combination of traditional and modern.
    Thinnest nose in its category.
    Hidden interlocking.
    Appearance 20 per m2.
    Stable installation thanks to its 2 large nibs.

    Specifikace
    • Type: Flat concrete sliding tile (Mineral) with longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m2: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m2: from 44 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: from 29.9 to 30.1 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 40% / 22°.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-205 [DTU 40.241].
      Tile profile category: Category G0.
      Number of tiles per pallet: 140.
      Weight per pallet: 650 kg.
      Production site: Verberie plant.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanobilee_7770130_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůNobilee
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2019-12-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie