Publikovat produkty
Nordica Roof System
Nordica Roof System
Nordica Roof System
    Monier

    Nordica Roof System

    Monier Nordica Roof System brings a totally new roofscape to Malaysia with its rounded wave design - an inspiration from Nordic and Baltic regions.
    Specifikace
    • Nordica Roof System Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 300 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 47.5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanordica_7780062_my
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůNordica
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vMalajsie
    • Čistá hmotnost (kg)4.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_21
    • Popis Uniclass 2015Concrete tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie
    Malajsie