Publikovat produkty
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
Oude Holle
    Monier

    Oude Holle

    The Oude Holle is our original model. Countless Dutch roofs are covered with this pan tile. This is how the Oude Holle protects our homes for centuries. With this, this characteristic pan has left its mark on our street scene. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 304 – 306mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 343x 242 mm. Coverage 202 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16.2 – 16.3. Weight per m2 35.6 – 35.9 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoude-holle_7770107_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůOude Holle
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)343
    • Šířka (mm)242
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko