Publikovat produkty
OVH 200
OVH 200
OVH 200
    Monier

    OVH 200

    The name OVH stands for Re-Improved Hollow. This pan is a logical continuation of the authentic Oude Holle, which has covered our Dutch roofs for centuries. The OVH 200 is a beautiful, classic roof tile that you can rely on for years! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 308 mm (306 - 308). Minimum Roof pitch 25°For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 371 x 263 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16,2 - 16,3. Weight per m2 ± 45,6 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaovh200_7770105_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůOVH 200
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)371
    • Šířka (mm)263
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko