Publikovat produkty
OVH 206
OVH 206
OVH 206
    Monier

    OVH 206

    A classic, pure Dutch roof. The OVH 206 tile is one of our most traditional models. It has been used for over a century on roofs. This beautiful classic tile you can trust for years. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 315 mm (311 - 315 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 372 x 268 mm. Coverage 206 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,4 - 15,6. Weight per m2 ± 38,8 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaovh206_7770104_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůOVH 206
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)372
    • Šířka (mm)268
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko