Publikovat produkty
Perspective Mineral Roof System
Perspective Mineral Roof System
    Monier

    Perspective Mineral Roof System

    Monier Perspective Mineral combines ultra modern geometrical shape that is dimensionally consistent and suitable for unconventional 15° pitch roofs, along with trendy and modern colours to best suit your preferred roof styles.
    Specifikace
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 15°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 43.6 - 50.9 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaperspective-mineral_7780060_my
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůPerspective Mineral
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vMalajsie
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie
    Malajsie