Publikovat produkty
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
    Monier

    Perspective

    Low profile.
    Perspective raises the standard.
    Contemporary profile.
    Shaped and rounded nose.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.

    Specifikace
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m²: from 44.2 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 25% / 14°04’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Technical Advice No.5/11 - 2243 V1 of February 2012.
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 740 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Aiguillon plants.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaperspective_7770129_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůPerspective
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2020-02-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 13
    • Název OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie