Publikovat produkty
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
Regence
    Monier

    Regence

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)

    Character and charm are in the spotlight.

    Lightweight and easy to install.

    A flat tile that combines modernity and classic appearance.

    Fitting tolerance for flexible installation.

    Specifikace
    • Type: Small flat cast clay tile. Number of tiles per m²: from 19.2 to 20.3 Unit weight: ≈ 2.3 kg. Weight per m²: from 44.2 to 46.7 kg. Overall length: ≈ 32.8 cm. Overall width: ≈ 22.6 cm. Useful width: ≈ from 18.6 to 18.8 cm. Variable longitudinal gauge: 26,6 to 27,6 cm. Minimum slope (Protected site with under-roof): 45 % / 24°23’. Longitudinal fitting tolerance: 1 cm. Transversal fitting tolerance: 0.3 cm. Linear metre of batten/m²: from 3.7 lm. Laying: Laid with staggered joints from right to left. Product standard: NF EN 1304. Application standard: NF P 31-203 [DTU 40.211]. Tile profile category: Category G0. Silicone product: An additive is necessary for the seals. Number of tiles per pallet: 510 Weight per pallet: 1180kg. Production site: Roumazières plant.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaregence_7770116_fr
    • Skupina výrobkůToitures en pente
    • Skupina produktůRegence
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2021-10-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)328
    • Šířka (mm)226
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie