Publikovat produkty
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
Rubin 11V
    Monier

    Rubin 11V

    The Rubin 11V’s form mimics the nostalgic look of the VH and the OVH, only larger in size. The Rubin 11V combines classic design with innovative modern technology. The roof tile is particularly suitable for renovation of old roofs with a new roof covering. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Specifikace
    • Batten gauge 373 (338 - 373 mm). Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 443 x 280 mm. Coverage 233 mm +/- 1mm. Units per m2 of 11,5 - 12,7. Weight per m2 ± 41.1 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarubin-11v_7780004_nl
    • Skupina výrobkůPitched Roof Tile System
    • Skupina produktůRubin 11V
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2024-06-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)443
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Nizozemsko